商品詳細
アクセサリ
ナックル
- 形番
 - Rod eye Clevis
 
多くのシリンダに対応したナックルを用意しております。
- 業種
 

- 資料・ダウンロード
 デジタルカタログ
CKD plus 会員限定
【豊富なラインアップ】
シリンダの各機種ごとに一山ナックル(I)、二山ナックル(Y)をご用意。
二山ナックルには、ピンと止め金具を添付。
| 形番 | 名称 | 適用内径 | ねじ径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ※-I | 一山ナックル | φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250 | M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2 | |
| ※-Y | 二山ナックル | φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250 | M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2 | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示